Tableros Integrados ISB
Soluciones de tableros de control integrado
Ahorre usted mismo... tiempo, dinero, espacio y dolores de cabeza. El nuevo tablero de control integrado (ISB) de GE proporciona un sistema flexible y centralizado de protección mediante la combinación del equipo y los componentes en una solución simple, compacta e intercableada. El resultado permite ahorrar en dos áreas críticas - mano de obra en la instalación y espacio en el edificio.
El contratista o propietario de un edificio, apreciará las ventajas de un paquete pequeño, instalación rápida y fácil el cual les facilitará ahorrar espacio que puede ser utilizado para fines más rentables o para instalar equipos adicionales en el entorno controlado de la misma habitación. En una disposición convencional, cada pieza - transformadores, paneles de iluminación y de alimentación, los contactores de iluminación están instalados por separado, consumiendo una gran cantidad de tiempo, mano de obra y espacio en la superficie de la pared y el suelo.
El tablero de control integrado de GE hace todo lo que hacen los tableros con piezas por separado, en una fracción de espacio. Considere sólo la mitad de espacio, esto permite dejar un mayor espacio libre en el inmueble para usos más rentables y seguros. Considere sólo una fracción de tiempo y libere a los contratistas/instaladores para que puedan pasar al siguiente trabajo.