Tableros de Instrumentos de Energía - Spectra Series*
Los tableros de instrumentos de alimentación de GE ofrecen interiores para enchufar, atornillar y ser utilizados en todas las aplicaciones de los tableros de instrumentos de alimentación de la serie Spectra de GE.
Los interiores para enchufar están diseñados para ser utilizados con interruptores fusibles o interruptores de caja moldeada. Se puede utilizar una combinación de dispositivos en un interior común. Los interiores Spectra para atornillar están diseñados para ser utilizados solo con interruptores.
Los dispositivos principales o derivados (interruptor de fusible o interruptor), así como solo terminales, pueden ser instalados en fábrica o en el sitio, lo que provee flexibilidad a la aplicación.
Características
- Cables principales y alimentadores montados en grupo
- Fijación de dispositivos para enchufar o atornillar
- Bus de aluminio o cobre; con clasificación térmica y de densidad
- Protección contra fallos de conexión a tierra del equipo
- Plataforma universal con cajas, frentes e interiores intercambiables
- El enfoque de diseño de GE también facilita la reconfiguración en campo.
- Flexibilidad, confiabilidad, simplicidad y seguridad
- Coordinado para los subconjuntos de GE
- Tiempo de ciclo para respaldar sus necesidades
Alcance
- Certificación UL 67; NEC Artículo 384; Tableros de instrumentos NEMA PB1
- 60V máximo
- 250-1200 bus de aluminio o cobre, capacidad nominal
- Capacidades de cortocircuito de hasta 200KAIC