Tablero SecoGear
Los tableros SecoGear están diseñados y fabricados con tecnología avanzada y han sido ensayados ampliamente y de forma exitosa por KEMA.
Las celdas SecoGear por lo general se utilizan en plantas de energía, subestaciones y son adecuadas para ofrecer control y protección de transformadores, condensadores y motores. La tensión nominal de SecoGear es de 3.3kV - 40.5kV y los rangos de corriente nominal van de 630A a 4000A (4000A con ventilación forzada).
Todas las celdas SecoGear con dispositivo de apertura están equipadas con interruptor de vacío SecoVac con las especificaciones correspondientes. Los tableros blindados SecoGear están diseñados para aplicaciones en interior y son particularmente adecuados para aplicaciones industriales, de minería, petróleo y gas e infraestructuras. SecoGear está diseñado, ensamblado y ensayado para cumplir o superar las normativas IEC y GB/DL aplicables.
Características
- SecoGear es un tablero blindado de aislamiento en aire de diseño compacto
- SecoGear es seguro y fiable para aplicaciones universales en interiores
- Diseñado con segregación completa de su compartimento del interruptor y equipado con el interruptor de vacío de polo encapsulado SecoVac
- Compartimento de cables con amplio espacio para facilitar su conexión
- Garantía a prueba de arco interno
- Probado de acuerdo con los estándares internacionales
- Panel frontal de fácil operación y bajo mantenimiento
- SecoGear está equipado con sistemas de enclavamiento fiables para evitar operativas incorrectas y una mayor seguridad