Tablero Integrado de Instrumentos de Submedición - Spectra Series*
Apto para una nueva construcción o para montaje posterior, el tablero de instrumentos de submedición integrado de Spectra Series combina los beneficios de un medidor digital de varios inquilinos con un tablero de instrumentos confiable de la serie Spectra de GE. La submedición le permite medir el consumo de energía (electricidad, agua, gas) en edificios comerciales o residenciales medidos con instrumentos maestros.
Características
- Los medidores internos armados y cableados en fábrica minimizan la mano de obra de instalación
- Los CT armados y cableados en fábrica eliminan los cableados extensos y los errores de cableado
- Su diseño más pequeño insume menos espacio en la pared que los paneles y medidores separados
- Certificación UL
- Comunicación de la línea de alimentación estándar en todos los medidores
- Comunicación Modbus RS-485 opcional
- Interfaz del tablero delantero óptica de IEC para programar
- Visualización en tiempo real de cada fase de voltaje, corriente, factor de potencia, ángulo de fase, vatios, VAR, VA y frecuencia
- Información de eventos con indicación de fecha y hora
- Cumple con las normas ANSI C12.1 y C12.16 de precisión certificable de ingresos y la norma Canadá (AE-1148)
- Se puede acceder a estos datos y estos puede ser recolectados por terceros durante la lectura del servicio para su facturación posterior