Tablero de Alimentación - A-Series* II
El tablero de alimentación A-Series II es el producto adecuado para la construcción comercial. Desde el diseño hasta su fabricación y entrega, GE destina recursos considerables para proporcionarles a nuestros clientes de tableros de energía los productos que necesitan cuando los necesitan. Los productos de los tableros de alimentación de A-Series II se presentan a continuación.
Tipo AQP
- Voltaje máximo: 240V
- Amperaje máximo: 800A
- Capacidad nominal: 65kAIC a 240V
- Capacidad en serie: 200kAIC a 240V
Alimentación:
- 125 a 800A MCB (SG o SK)
- Terminales de alimentación de 600 a 800A
Interruptores:
- Interruptores QB de 15 a 100A 1P, 2P, 3P
- TQD de doble derivación, SE
- SF, SG con montaje central
Tipo SG AEP
Voltaje máximo:
- 480Y/277V
- 125/250 VCD
- Amperaje máximo: 800A
- Capacidad nominal: 14kAIC a 480Y/277 V, 65kAIC a 240V
- Capacidad en serie: 100kAIC a 480 V, 200kAIC a 240V
Alimentación:
- 125 a 800A MCB (SG o SK)
- Terminales de alimentación de 600 a 800A
Interruptores:
- Interruptores TEY de 15 a 100A 1P, 2P, 3P
- TED de doble derivación, SE
- SF, SG con montaje central
Tipo ADP
- Voltaje máximo: 480V
- Amperaje máximo: 800A
- Capacidad nominal: 100kAIC a 480V
- Capacidad en serie: 100kAIC a 480V
- Alimentación: 125 a 800A MCB (SG o SK)
- Terminales de alimentación de 600 a 800A
Interruptores:
- Interruptores FB de 15 a 100A 1P, 2P, 3P
- Interruptores de 15 a 150A 3P THED
- Interruptores de 15 A-150 A 3P THED
- TED de doble derivación, SE
- SF, SG con montaje central
Características
- Diseño simétrico, no se requiere montaje superior o inferior
- De una sola pieza, frente muerto, no se requieren placas de relleno
- Tablero más pequeño y liviano que los tableros de instrumentos de Spectra Series
- Gabinetes galvanizados de fácil instalación con paredes de extremo extraíbles
- Opciones de marcos con bisagras listos para instalar
- Conexión directa a bus derivado
- Hasta un interruptor de desconexión de 600A montado como un dispositivo de derivación
- Caja de A-Series más profunda (8") y ancha (30") para acomodar tamaños de cable de mayores dimensiones
- Interruptores de doble derivación de 150A (ED/SE) y 225A (QD)
- Interruptores principales montados verticalmente de 800A
- Accesorios de montaje sobre interruptores
- Interruptores escalonados, con montaje central y estructura de mayor dimensión (SG, SF) para una instalación más fácil
- TVSS por bus para una máxima protección contra picos de voltaje
- Diseño angosto para minimizar espacio
- Gabinete disponible en NEMA Tipo 1, Tipo 3R/12, Tipo 4/4X