Tablero de Aislamiento por Derivación
El tablero de aislamiento por derivación de GE permite eliminar completamente la energía de su sistema UPS mientras mantiene activo el bus de carga crítica.
Especificaciones:
- Certificaciones Certificación UL, NEMA PBII y apto para todas las instalaciones de UPS
- Voltajes 208, 360, 480 VCA 50/60Hz. nominal 3Ø bus de CA
- Amperaje de los cables de alimentación de entrada capacidades de 100 a 1200A para UPS de 30 hasta 750kVA
- Tipos de alimentación de entrada SF, SG, SK
- Conexión por bus CU, AL
- Tipos de alimentadores SE, SF, SG, SK
- Amperajes de los alimentadores 100-1200A
- Clasificaciones de las series 65-100kAIC
- Accesorios de accionamiento por derivación (120VCA), UVR (24V) y se ofrece interfaz EPO
Características
- Permite la reparación o el mantenimiento de los sistemas UPS sin poner en riesgo el personal o las cargas conectadas
- Disponible con 2 o 3 interruptores y configuraciones personalizadas
- Permite reemplazar un sistema UPS completo sin interferir con las cargas
- Interconector con llave de seguridad Kirk-Key®
- Unidad de liberación de la llave del solenoide (SKRU)
- Construcción tipo frente muerto con alojamiento independiente o para montaje en el suelo o pared Tipo NEMA 1
- Diseño compacto
- Confiabilidad probada
- Compatible con todos los productos UPS principales
- Mayores capacidades disponibles en la construcción de tablero de control