Switchboard Spectra Series*
Los tableros autosoportados Spectra* ofrecen un diseño único más un gran rendimiento, el cual les proporciona la alta calidad, seguridad y confiabilidad asociado con el montaje por grupo de control.
La Serie Spectra* está diseñada y fabricada para satisfacer las más estrictas normas internacionales junto con los requerimientos NEMA, NEC, UL y cUL. Además, Spectra RMS* y Record Plus, son interruptores automáticos que cumplen con NEMA, NEC, IBC sísmica, UL y requisitos de cUL, además de JIS y IEC.
Los tableros autosoportados montados en grupo ofrecen un amplio rango de características y capacidades que proveen una última solución para un amplio rango de necesidades. Entre las características principales está la construcción atornillada para la caja moldeada, interruptores de caja aislada de energía e interruptores ANSI con marco de acero; construcción extraíble para caja aislada y marco de acero; y los interruptores de caja moldeada conectados a presión patentada de GE que ofrecen algunos de los beneficios de los interruptores extraíbles al precio y tamaño de interruptores montados en grupo.
La línea Spectra de GE ofrece diseños atornillables y conectados por presión junto con los interruptores principales estacionarios o extraíbles. La línea AV5 de GE ofrece casi cualquier combinación de tamaños estilos de montaje que puedan ser necesarios.
Nuestros tableros autosoportados están fabricados en varias plantas en toda America del Norte, y está complementada por varios centros de armado en todo el territorio de EE.UU para proveer un servicio rápido para necesidades de urgencias sobre una base regional. Esto nos provee capacidades de fabricación de alta calidad y bajo costo, complementado con instalaciones distribuidas geográficamente capaces de proveer entregas rápidas para un amplio rango del producto. Una combinación de capacidad de ingeniería altamente automatizada junto con una larga experiencia permite a GE tomar rápida acción en muchas soluciones y a la vez nos permite abordar conjuntos personalizados complejos requeridos por nuestros clientes.
Todos los tableros autosoportados de GE pueden incorporar nuestras líneas completas de interruptores, componentes de administración de energía, supresores de voltaje de transición, medidores y, cuando sea necesario, pueden acomodar una amplia línea de componentes de otros fabricantes según lo requiera su aplicación.
Las líneas de productos Spectra y AV5 de GE son el comienzo de la amplia cartera de equipos de distribución de energía de GE. Estas líneas de tableros autosoportados están complementadas por las líneas de tableros autosoportados montados individualmente de GE (Power Break II y AV3), la línea de productos de bajo voltaje (AKD10) y los tableros de control y mecanismos de conmutación de conexiones paralelas GE Zenith.
Características
- Construcción resistente: estructura de bus especialmente diseñada que les permite soportar los efectos dañinos de un cortocircuito durante al menos 3 ciclos - una característica que se encuentra normalmente sólo en un mecanismo de conmutación.
- Tiempos de ciclo rápidos: GE posee algunos de los tiempos de ciclos de fabricación de tableros autosoportados más rápidos en la industria.
- Amplia funcionalidad: funcionalidad general similar comparable sólo con el mecanismo de conmutación con certificación ANSI.
- Múltiples ubicaciones: GE posee fábricas y centros de armado distribuidos alrededor del mundo.
- Diseño rentable: los tableros autosoportados de GE le permiten ahorrar dinero como una alternativa funcional al mecanismo de conmutación.
- Unidad de accionamiento microEntelliGuard*: SG600 y SK1200 están disponibles opcionalmente con la unidad de activación microEntelliGuard™, que proporciona una funcionalidad expandida en el mismo tamaño que los interruptores Spectra* RMS.
- La unidad de accionamiento EntelliGuard TU es estándar en los interruptores Powerbreak II y provee una última protección de circuitos y confiabilidad del sistema simultáneamente, con poco o ningún compromiso para cualquiera de estas funciones críticas. Con su configuración RELT, el sistema brinda protección HRC1 o 2 para todos los fallos de corriente de hasta 100kA.
- Submedición integrada: el sistema de submedición de un solo punto EPM 1500 está disponible (opcional).
- Opción de gabinete NEMA 3R: ofrece un tamaño más pequeño y capacidades mejoradas (opcional).
- GenTower*: disponible como una sección independiente, solución permanente para una conexión de un generador móvil.