Switchboard Serie AV-3 y Power Break* II
Los tableros autosoportados para servicio industrial Power Break® II y AV-3 Access de GE, proporcionan compartimientos montados individualmente interruptores de hasta 4000A.
Los tableros autosoportados Power Break II (PB) pueden alojar interruptores de caja aislada como alimentación eléctrica, amarres y alimentadores. Los interruptores de bajo voltaje como alimentación eléctrica y amarres. AV-3 Access (AV3) proporciona compartimientos individuales para interruptores de caja moldeada que sirven como alimentación eléctrica, amarres o alimentadores. Ambas líneas de tableros de instrumentos ofrecen una alternativa rentable excepcional para las construcciones de mecanismos de conmutación más robustas.
Los tableros autosoportados de GE ofrecen:
- Construcción resistente: estructura de bus especialmente diseñada que les permite soportar los efectos dañinos de un cortocircuito durante al menos 30 ciclos - una característica que se encuentra normalmente sólo en un mecanismo de conmutación.
- Tiempos de ciclo rápidos: GE posee algunos de los tiempos de ciclos de fabricación de tableros de control más rápidos en la industria.
- Amplia funcionalidad: Funcionalidad general similar comparable sólo con el mecanismo de conmutación con certificación ANSI.
- Múltiples ubicaciones: GE posee fábricas y centros de armado distribuidos alrededor del mundo.
- Diseño rentable: Los tableros de control de GE le permiten ahorrar dinero como una alternativa funcional al mecanismo de conmutación.
Ambas líneas de productos de tableros autosoportados ofrecen dispositivos protectores que se pueden proveer con capacidades de comunicación para conectarse al sistema de control de administración de energía de GE. Ambas líneas de productos de tableros autosoportados también ofrecen diseños simples que permiten realizar modificaciones y mantenimiento rápido en campo, un aspecto indispensable para el uso en aplicaciones en el que el tiempo improductivo del sistema es absolutamente inaceptable.
Características
- Compartimiento de interruptores individuales, que incluyen interruptores 100% de caja moldeada
- Compartimiento para cable trasero
- Pantalla de la unidad de accionamiento a través del escudo del interruptor con información sobre mediciones y accionamiento
- Bus con soporte de cortocircuito de 30 ciclos exclusivo de la industria con capacidad de hasta 85kA
- Bus principal estándar de cobre con capa de estaño
- Bus vertical de cobre con capa de plata de 2000A de altura completa estándar en AV3
- Diseño compacto y modular que permite pilas de hasta 6 interruptores de altura en la mayoría de los casos
- Bus aislado con barreras traseras y laterales con recubrimiento epoxi opcional
- El enfoque de diseño de GE también facilita la reconfiguración en campo
- Flexibilidad, confiabilidad, simplicidad y seguridad
- Coordinado para los subconjuntos de GE
- Tiempo de ciclo para respaldar sus necesidades
Dos opciones de accionamiento por mecanismos de estado sólido con función y variabilidad de costo para la mayoría de los interruptores de caja moldeada y todos los interruptores de caja aislada:
- MicroVersaTrip- Plus con funciones de protección contra sobrecorriente y fallos a tierra de rango completo.
- MicroVersaTrip- PM con opciones de relevador protector y comunicaciones y mediciones avanzadas.
Aplicaciones
- Instalaciones de energía crítica
- Aplicaciones industriales y comerciales medianas a grandes