Polysafe
- 14 dimensiones de serie (desde 500x500 hasta 1250x1000) en una sóla profundidad, 320mm
- Se suministran montados de fábrica (vacíos o equipados)
- Alto grado de protección IP65-IK10 (20J) según IEC 60529 y EN 50102 (IP55 - IK07 para armarios con puerta transparente)
- Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente, autoextinguible y exento de halógenos (para los entornos más duros y agresivos)
- Color: gris RAL7035, en toda la superficie
- Previstos para fijación mural, sobre suelo y sobre poste
- Posibilidades de acoplamiento en altura, anchura y profundidad
- Aislamiento total
- Puerta con mecanismo de cierre de 5 puntos
- Posibilidad de instalación sobre zócalo DIN
- Tensión nominal de aislamiento Ui = 1000V
- Fácil reciclaje: no incluyen partes metálicas en las piezas de moldeadas
- Adecuado para entornos agresivos, marinos y corrosivos
Nuevas características de PolySafe:
- Mecanismo de cierre ergonómico
- Reduce la fuerza de cierre en un 25%
- Elevador de puerta patentado, que garantiza que la puerta adopte su posición central durante el cierre (para los tamaños más grandes)
Idóneo para aplicaciones de alto rendimiento en:
- Comerciales: mercados, zonas de acampada, puertos deportivos, parques de atracciones, gasolineras, lavado de coches, lavanderías y tintorerías; zonas en construcción, etc.
- Industriales: astilleros, minería, automóvil, papel y pasta, alimentos y bebidas, productos petroquímicos, transformadores, control de sistemas.
- Servicios públicos: tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos, telecomunicaciones, señalización y control de tráfico, transporte público, distribución de energía (electricidad, gas, agua), televisión por cable, iluminación pública, vías férreas.
Aplicaciones
- Industria
- Zonas en construcción
- Distribución de energía
- Químicas y Petroquímicas
- Servicios públicos
- Astilleros
- Acerías
- Telecomunicaciones