Multibox
- 11 cajas básicas (desde 65x65mm hasta 361x254mm) con 5 profundidades de tapa.
- Material: fabricadas con poliestireno o policarbonato reforzado con fibra de vidrio antichoque.
- Color: Gris RAL 7035
- Alto grado de protección, IP66-IK07 con poliestireno e IP66-IK08 con policarbonato, con junta de poliuretano inyectada.
- Las cajas de policarbonato están disponibles con paredes laterales lisas (sólo una entrada de cables) o con varios taladros desfondables con rosca métrica.
- Las cajas de poliestireno están disponibles con paredes laterales lisas o con varios taladros desfondables con rosca métrica.
- Tapas opacas grises o transparentes.
- Diseñada para montaje en superficie.
- Distintas combinaciones de altura y anchura.
- Las cajas de poliestireno pueden utilizarse con temperaturas de hasta +70°C, y las de policarbonato hasta +120°C.
- Aislamiento total
- Gran resistencia a elementos químicos y agresivos.
- No corrosivas y no necesitan mantenimiento.
- Materiales libres de halógenos (PC) o de bajo contenido en halógenos (PS).
- Autoextinguible (UL94-V2).
- Tensión nominal de aislamiento Ui = 1000V
¿Por qué Multibox?
- Desarrollo pensado en nuestros clientes
- Posibilidades flexibles de entradas personalizadas
- Herramientas estándar
- Adaptaciones para cantidades pequeñas
- Disponibilidad de varios colores
- Unidades completas ya montadas y equipadas
Aplicaciones
- Automatización y control
- Sector terciario e industrial
- Electrónica
- Telecomunicaciones