Calefacción, Ventilación y Refrigeración de Gabinetes
Calefacción de Gabinetes
Los dispositivos de calentamiento para gabinetes son accesorios importantes para garantizar la seguridad operativa de las unidades de control y distribución. Se utilizan principalmente para evitar la formación de condensación o para mantener una temperatura mínima dentro del armario, es decir, algunos grados por encima de la temperatura del aire ambiente.
- Ahorro de energía
- Calentamiento dinámico
- Autoajustable
- Con limitación de temperatura
- Instalación rápida por encaje a presión
- No necesita mantenimiento
- Gran resistencia
- Carcasa compacta
- En conformidad con las normas VDE 0700, IEC 60 335-1
- Ajustable, encaje a presión en un carril DIN de 35 mm (EN 50 022)
- Instalación recomendada en la parte inferior del armario, a unos 40 mm del equipo
Ventilación de Gabinetes
Los elementos operativos eléctricos integrados en un gabinete de control, como convertidores de energía, transformadores, bobinas de inductancia, contactores, relevadores, etc. emiten calor de disipación en el aire ambiental. Si no se elimina el calor de disipación, la temperatura interna del gabinete puede superar la permisible para equipos eléctricos. Esto representa un riesgo en particular para componentes electrónicos. Por lo tanto, el calor debe eliminarse para evitar fallos de funcionamiento y tiempo de inactividad.
No se recomienda el uso de ventilación natural (mediante cúpulas, agallas, etc.), pues el riesgo de contaminación es muy alto y además no es posible mantener el grado de protección del armario. En estos casos, la ventilación forzada con filtros integrados adecuados es la opción idónea. En este sistema, el aire ambiente más frío es absorbido por un ventilador situado en la parte inferior del gabinete de control al tiempo que se filtra, y después se inyecta en el cuerpo del gabinete. Aquí, el aire absorbe el calor disipado y después se elimina mediante un filtro de escape situado en la parte superior del gabinete. Una sobrepresión creada simultáneamente en el gabinete impide la entrada de partículas de polvo en las aberturas de la carcasa. No se recomienda eliminar el aire caliente por succión, pues el vacío parcial creado dentro del gabinete neutralizaría el efecto protector contra el polvo.
Nuestros ventiladores de filtrado cumplen las normas CE pertinentes, como prueba voltaje-contacto con respecto a DIN 31001. La resistencia a cuerpos extraños y agua IP54 (EN 60529) se obtiene mediante una combinación del flujo de aire horizontal con una junta incluida de serie.
Unidades de refrigeración - montaje superior/en el techo
- Unidad de refrigeración para montaje superior: refrigera en la fuente de calor
- Cada unidad está equipada con un contacto de fallo
- Cada unidad incorpora salientes de elevación para facilitar la instalación
- Acabado RAL 7035
- Protección IP54 contra el gabinete de conmutación
- Protección ambiental IP34
Unidades de refrigeración - montaje lateral y en puerta
- Unidad de refrigeración para instalación lateral
- Cada unidad está equipada con un contacto de fallo
- Dispositivo de suspensión para una instalación fácil
- Acabado RAL 7035
- Protección IP54 contra el gabinete de conmutación
- Protección ambiental IP34
Unidad de refrigeración de aire/agua
- Para instalación vertical - sellada con bordes protectores
- Circuito de agua probado para una presión de 30 bares
- Temperatura regulada por el termostato integrado
- Acabado RAL 7035
Unidades de refrigeración - montaje puerta/lateral
- Fácil de instalar, por encaje a presión
- Estructura ligera
- Acabado RAL 7035
Intercambiador de calor de aire/agua
- Para montaje horizontal - circuito de agua probado para una presión de 30 bares
- Sellado con bordes protectores
- Temperatura regulada por el termostato integrado y la válvula solenoide