El electroducto de GE ahorra tiempo, dinero y espacio El electroducto de la serie Spectra*; es al menos 50% más liviano comparado con cable + conducto y también más liviano que los electroductos de la...More
El electroducto de GE ahorra tiempo, dinero y espacio El electroducto de la serie Spectra*; es al menos 50% más liviano comparado con cable + conducto y también más liviano que los electroductos de la competencia. Esto simplifica el diseño, reduce el tiempo de instalación y puede disminuir también su costo de instalación total hasta un 75%, comparado con cable + conducto.
La serie compacta Spectra*; también posibilita la instalación en más sitios, como alrededor o entre estructuras existentes. Las juntas aislantes removibles posibilitan que el mantenimiento y las modificaciones puedan realizarse de manera sencilla con un tiempo de interrupción de servicio mínimo, que podrán reducir sus costos operativos, en comparación con cable + conducto.