FULOS
La nueva generación de interruptores de corte en carga para fusibles cumple perfectamente con los requisitos actuales en los sectores terciario e industrial, y en general a las instalaciones modernas de baja tensión. Se integran además los requerimientos de los instaladores e integradores: una rápida y fácil instalación combinado con una total seguridad y durabilidad de conexión.
Características
- Desde 50A (FULOS 000) hasta 1250A (FULOS 4).
- Montaje en placa.
- Corte plenamente aparente.
- Indicación visible de los contactos - Cubierta transparente.
- Posibilidad de bobina de apertura (con contacto de señalización)
- Posibilidad de mando eléctrico.
- Pérdidas muy bajas.
- Conmutador e interruptor de 6P.
- Fusible completamente aislado en posición OFF (FULOS 000 y FULOS 00).
- Apertura y cierre bruscos, independientes del movimiento de la maneta.
- Indicación positiva de la posición de los contactos.
- Mando rotativo en puerta con sistema para anular el bloqueo.
- Contactos de doble apertura - Gran resistencia a los cortocircuitos.
- Número de polos 3P y 4P.