Desconectador en Caja - Tipo ML
El desconectador en caja tipo ML de GE elimina todas las preguntas innecesarias en la selección, y la aplicación de los interruptores de desconexión. La línea ML ofrece una serie de interruptores de desconexión con carga de acuerdo a la UL508 e IEC 947-3, que son operados manualmente. Están disponibles en 5 marcos que van de 25A a 125A.
Accesorios incluidos: extensión de ejes, soportes de ejes y una variedad de bloques de montaje lateral (neutro, tierra (PE) y contactos auxiliares).
Características
Todo circuito de potencia debe disponer de un interruptor principal de accionamiento manual. Ha de tratarse de un interruptor-seccionador de acuerdo con la categoría de empleo AC23 (IEC 947-3) que cumpla los siguientes requisitos:
- Desconexión de los equipos eléctricos de la red eléctrica.
- Indicación visible del contacto o función de desconexión por construcción (el mando está en “OFF” cuando todos los contactos están abiertos).
- Si el interruptor general no funciona a la vez como interruptor de paro de emergencia, el mando no puede ser rojo. Se recomienda usar mandos negros o grises.
- Ha de ser posible su enclavamiento en la posición “OFF” (mediante un candado, por ejemplo).
- Deben poder desconectarse de la red todos los conductores bajo tensión.
- El poder de corte debe ser suficiente para cortar del motor de mayor potencia, manteniéndolo sin carga, al igual que la suma de las corrientes operativas de los motores/cargas restantes.
- El mando del interruptor general ha de ser de fácil acceso y ha de estar situado en un plano 0.6 o 0.9 m. más alto que el nivel de la entrada.
- El interruptor para mantenimiento es un interruptor en caja con bloqueo con 3 candados. Con mando rojo y placa frontal amarilla, si se ha de usar como interruptor de paro de emergencia. En caso contrario, la combinación es negro/gris.
- Existen seis tamaños de cajas para la serie ML. Todas ellas están equipadas con un acoplamiento para tapa y un borne PE doble. Los interruptores tipo 640 (3 y 4 polos) están dotados de un borne N adicional.
- Todas las cajas ofrecen un grado de protección IP65 y están fabricadas con poliéster sólido resistente a los impactos y a las llamas.