Limitamp*
El centro de control de motores Limitamp de GE proporciona un medio económico para centralizar dispositivos de arranque de motores y equipos de control relacionados.
Permite dispositivos de arranque de control de motores, alimentadores, interruptores aislantes, transformadores de distribución, relevadores de interconexión, control programable, medidores y otros dispositivos variados que se pueden encontrar en un único conjunto estructural montado en el suelo, alimentado desde un cable bus principal cerrado. Las secciones están fijadas mediante pernos que permiten que el conjunto de celdas este alineado. Todo el centro puede ser alimentado a través de una conexión de línea entrante en un sólo punto.
Las aplicaciones típicas para el uso del centro de control de motores en media tensión Limitamp son las industrias del papel, cemento, acero, caucho minería, petróleo, productos químicos y servicios públicos. El control de Limitamp también es utilizado en plantas depuradoras de aguas residuales y edificios públicos para sistemas de aire acondicionado, bombas y compresores.
Características
- Interruptor de desconexión de cuchilla visible
- Contactores de vacío de alta confiabilidad probados (2 millones de operaciones)
- Interruptor de conexión/desconexión rápida
- Construcción en gabinete flexible y modular
- Relevadores de amplia protección de GE Multilin*
- Cable bus con aislación epoxi disponible
- Contactores estacionarios y extraíbles
- Disposiciones de 1 y 2 alturas
- Certificación UL/cUL disponible en gran parte de las unidades
- Compartimento de bajo voltaje aislado y de grandes dimensiones
- No se requiere acceso por la parte posterior
- Coincide con todo el equipo Limitamp instalado
- Opciones de construcción - Bus Principal: 1200 A, 2000 A, 3600 A - Voltajes de los sistemas: 2400 V, 3300 V, 3600 V, 4160 V, 4800 V, 6600 V, 7200 V - Tamaños de los contactores: 400A, 800A - Tipos de gabinetes: NEMA 1, 1A, 2, 3R, 12 - Soporte del bus: 50 KA simétrico
- Rendimiento confiable
- Bajo mantenimiento
- Tiempo de ciclo para respaldar sus necesidades