Contactores y Soluciones de Arranque - Efficor™
En los últimos 15 años, los contactores GE han demostrado su eficacia y son la parte principal de diversos tipos de aplicaciones.
Efficor es la nueva gama de contactores y soluciones de arranque de motores, con prestaciones elevadas, adaptables a cualquier aplicación, lo que le hacen totalmente apto desde sectores como el ferroviario hasta el industrial.
Características
Conformidad a Normas
- IEC/EN 60947 - 1
- IEC/EN 60947 - 4 - 1
- IEC/EN 60947 - 5 - 1
- EN 50005
- UL 508
- CSA 22.2/14
- VDE 0660/102
Ahorro de Espacio
- Significativa reducción del espacio ocupado en tableros o paneles eléctricos
- Arrancadores con dimensiones compactas tanto con relevador térmico como con interruptor.
Profundidad Reducida
- Contactor DC Compacto
- Nuevo diseño magnético reduciendo la profundidad hasta un 10%
- Se ha minimizado la diferencia de profundidad entre contactores AC y DC
- 10mm de reducción hasta 18A
- 14mm de reducción hasta 40A
Anchura reducida
- El mejor en su clase
- Desde 9A hasta 40A, con 45mm de anchura
- 2 contactos auxiliares incorporados hasta 25A
- La tensión de la bobina puede ser suministrada tanto por la parte superior como inferior
- Reducción de 10% en la altura del tablero o panel eléctrico.
- Ahorro de tiempo en el conexionado
- Idéntico par de apriete en las conexiones (2.2Nm) en contactores de 9A hasta 40A
- Sin necesidad de cambiar de destornillador
- Montaje y desmontaje al perfil DIN sin necesidad de herramientas
- Tampoco se requieren herramientas para el montaje o desmontaje de los accesorios auxiliares del contactor
- Montaje rápido del arrancador directo
- Diseño para uso fácil de los módulos y las placas base para combinar interruptor y contactor
- El conjunto del arrancador completo permite retirar componentes individuales
Conexión Segura
- Terminales de doble mordaza para toda la gama
- Cables desde 0.75mm2 (calibre 16 AWG) hasta 16mm2 (calibre 6 AWG) en la misma terminal de conexión, para contactores de 4KW hasta 18.5KW
- Sin riesgo de falso contacto
- Evita el incremento de temperatura cuando se utilizan cables de diferente calibre
- Alta resistencia a la flama y menor toxicidad
Ahorro de Stocks
- 50% de reducción en códigos
- Contactos auxiliares incorporados
- Bobinas Bi-Frecuencia
- Material plástico seguro (utilizado en aplicaciones ferroviarias) también utilizado en los productos estándar
Eficiencia Energética
- Bajo consumo de energía, gracias a su diseño optimizado
- Gran vida útil
- Alta resistencia a la llama y menor toxicidad
Eco-Diseño
- Protección total contra ambientes con altos grados de contaminación o polvorientos
Tecnología Confiable
- Endurancia eléctrica >1,7 millones de operaciones categoría AC3 (la mejor del mercado)
- Datos de confiabilidad según EN ISO 13849
- EC09 - EC25 B10d - 1,7 millones de operaciones
- EC32 - EC40 B10d - 1,5 millones de operaciones
Mayor rango de temperaturas de trabajo
- Desde -40° C hasta +55°C
- Idóneo para temperaturas extremas
Menor emisión de ruidos: 32 dBA
- Perfecta respuesta ante aplicaciones demandantes tales como hospitales
Cumplimiento con las normativas internacionales para piezas de plástico
- NF16-101 & NF16-102
- DIN 5510.2 & EN60355
- Plástico ecológico para todas las aplicaciones
- Solo un ancho desde 9A hasta 40A - 45 mm
Tres profundidades
- Tamaño 1: desde 9A a 18A
- Tamaño 2: 25A
- Tamaño 3: de 32A y 40A