Nuestro tablero A-Series es un panel de iluminación extremadamente flexible con más de 12,000 combinaciones. El diseño flexible, fácil instalación y precio competitivo hacen que este tablero sea la elección más común para los contratistas y consultores.
Tipo AQ
- Voltaje máximo: 240V
- Amperaje máximo: 800A
- Capacidad nominal: 65kAIC a 240V
- Capacidad en serie: 200kAIC a 240V
Alimentación:
- 800AMax
- QB, QD, TFJ, TJD, SE, SF, SG, SK, FE
Interruptores:
- 15 a 100A, 1P, 2P, 3P QB
- 18 polos TQD
- (1) SG/TJD en 600 a 800A
Tipo AE
Voltaje máximo:
- 480Y/277V
- 125/250VCD
- Amperaje máximo: 800A
Capacidad nominal:
- 18kAIC a 480Y/277V
- 65kAIC a 240V
- Capacidad en serie: 100kAIC a 480V
Alimentación:
- 800A Máx.
- TEY, TEYF, TED, TFJ, TJJ, SE, SF, SG, SK, FE
Interruptores:
- 15 a 100A, 1P, 2P, 3P TEY o TEYF
- 18 polos TED/SE
- (2) SF
- (1) SG/TJJ Breaker en 600 a 800A
Tipo AD
- Voltaje máximo: 600Y/347V
- Amperaje máximo: 800A
Capacidad nominal:
- 35kAIC a 600Y/347V
- 100kAIC a 480V
- Capacidad en serie: 35kAIC a 600Y/347V
- Alimentación: 800A Máx.
- THED, FB, TFJ, TJJ, SE, SF, SG, SK, FG
Interruptores:
- 15 a 100A 1P, 2P THED
- 15 a 150A 3P THED
- 15 a 100A FB
- 15 a 150A SE
- (2) SF
- (1) SG/TJJ en tableros de instrumentos de 600 a 800A